(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高断熱すきま用テープ

高断熱すきま用テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
258円 ~ 345円
税込価格
284円 ~ 380円

【特長】・従来品と比較し、耐久性・気密性が約50%アップした高機能品です。・高...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
材質2
材質1
質量(g)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
グレー
4901761702188
211-4293
粘着剤:アクリル系粘着剤
基材:発泡ウレタンフォーム
16
-

1個

258( 284円 )

2日目

30
グレー
4901761702195
211-4335
粘着剤:アクリル系粘着剤
基材:発泡ウレタンフォーム
29
-

1個

345( 380円 )

2日目

15
クリア
4901761702201
211-4292
粘着剤:アクリル系粘着剤
基材:発泡ウレタンフォーム
16
ナチュラル

1個

258( 284円 )

4日目

30
クリア
4901761702218
211-4307
-
-
29
ナチュラル

1個

317( 349円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品と比較し、耐久性・気密性が約50%アップした高機能品です。
・高い断熱効果を発揮します。
【用途】
・引戸・ドアなどのすき間からの風・騒音・ほこり等の防止に。
・蚊や虫の侵入防止に。
・額縁や掛け時計裏面のキズ防止に。
【材質】
・基材:発泡ウレタンフォーム
・粘着剤:アクリル系粘着剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高断熱すきま用テープのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
隙間に
評価 4.0満足度:4.02023/05/31
ドアの隙間(床面)を埋めるために使用しました
隙間風は若干弱くなりっしたが完全にとはいきませんでした
シリコン?ゴム製のものも検討しましたが
開閉の際に抵抗が生まれるものは避けたかったのでこちらに
粘着の強度は申し分ありません

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました