(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDランタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDランタン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,884円
税込単価
2,072円

・LED式ランタンです。・単一電池4本用(電池別売り)になります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 最大点灯時間(h):
    約80
  • 電源:
    乾電池単1
  • JANコード:
    4904530658150
  • トラスココード:
    205-6496
  • 質量(g):
    352
  • 明るさ(lm):
    約31
  • 奥行(mm):
    108
  • 高さ(mm):
    218
  • 幅(mm):
    131
  • 電源詳細:
    単一電池4本用(別売)

型番

LKL-1000-GN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LKL-1000-GN

5個

1,884( 2,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・LED式ランタンです。・単一電池4本用(電池別売り)になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDランタンの型番LKL-1000-GNのページです。
型番LKL-1000-GNに関する仕様情報を記載しております。

LEDランタンのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
携帯用
評価 5.0満足度:5.02022/01/11
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました