(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED懐中電灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:KFL-1234-W
LED懐中電灯 ハンディライト

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,843円
税込単価
2,027円

【特長】・電池仕様タイプのLED懐中電灯です。・単一電池から単四電池までどの電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

KFL-1234-W 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

KFL-1234-Wの仕様・寸法情報

商品タイプLED型種類ストラップタイプ
電源-保護等級IPX1
JANコード4904530630507仕様-
トラスココード205-6499質量(g)190
横(mm)74光源色高輝度白色LED
縦(mm)59照度(lx)250
全長(mm)235
明るさ(lm)12電源詳細単一電池から単四電池までどの電池でも使える(いずれか各2本用)

型番リスト

型番
電源
保護等級
JANコード
仕様
トラスココード
質量(g)
横(mm)
光源色
縦(mm)
照度(lx)
全長(mm)
明るさ(lm)
電源詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KFL-1234-W

-
IPX1
4904530630507
-
205-6499
190
74
高輝度白色LED
59
250
235
12
単一電池から単四電池までどの電池でも使える(いずれか各2本用)

5個

1,843( 2,027円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・電池仕様タイプのLED懐中電灯です。・単一電池から単四電池までどの電池でも使えるものやランタン付きのものもあります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED懐中電灯の型番KFL-1234-Wのページです。
型番KFL-1234-Wに関する仕様情報を記載しております。

LED懐中電灯のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
停電対策など
評価 4.0満足度:4.02021/07/31
災害や停電対策で、社内の何ヵ所かに設置するために購入しました。
幸いなことに災害は来ていませんが、ストラップもあり設置もしやすく、また明るさも問題ありません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

携帯用
評価 5.0満足度:5.02021/03/03
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
KFL-12N-W
KFL-22N-W
KFL-304L-W
KFL-32N-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 保護等級 JANコード 仕様 トラスココード 質量(g) 横(mm) 光源色 縦(mm) 照度(lx) 全長(mm) 明るさ(lm) 電源詳細

1,379円

( 1,517円 )
5個 あり

6日目

乾電池単1-4904530630743-205-6497151-------単一電池2本用(別売)

1,250円

( 1,375円 )
5個 あり

4日目

乾電池単2-4904530630750-205-650892-------単二電池2本用(別売)

2,366円

( 2,603円 )
5個 あり

4日目

乾電池単3-4904530630521LEDランタン付205-6502103-------単三電池4本用(別売)

1,250円

( 1,375円 )
5個 あり

4日目

乾電池単3-4904530630767-205-649870-------単三電池2本用(別売)
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 保護等級 JANコード 仕様 トラスココード 質量(g) 横(mm) 光源色 縦(mm) 照度(lx) 全長(mm) 明るさ(lm) 電源詳細

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト