(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製専用脚立脚軽 RZB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RZB-06B
アルミ合金製専用脚立脚軽 RZB型 キャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,413円
税込単価
13,654円

【特長】・シックなブラックカラーアルマイトが施されています。・開き止めがワンタ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 天板寸法(mm):
    326×162
  • 踏ざん間隔(mm):
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ合金
  • JISマーク:
    認定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

RZB-06B 解除

Loading...

 
カタログを表示

RZB-06B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
質量(g)
ステップ数(天板除く)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RZB-06B

RZB-06B

0.6
0.64
4968757004565
211-5978
430×170×640
2700.0
2

1個

12,413( 13,654円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シックなブラックカラーアルマイトが施されています。
・開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます。
【用途】
・内装工事や室内配線作業に。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製専用脚立脚軽 RZB型の型番RZB-06Bのページです。
型番RZB-06Bに関する仕様情報を記載しております。

アルミ合金製専用脚立脚軽 RZB型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RZB-09B
RZB-12B
RZB-15B
RZB-18B
RZB-21B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
JANコード トラスココード 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ 質量(g) ステップ数(天板除く)

13,440円

( 14,784円 )
1個 あり

1日目

0.790.854968757004572211-6010470×170×8503400.03

16,044円

( 17,648円 )
1個 あり

1日目

1.091.164968757004589211-6025520×170×11604200.04

18,884円

( 20,772円 )
1個 あり

1日目

1.391.474968757004596211-6027580×170×147052005

22,268円

( 24,495円 )
1個 あり

1日目

1.691.774968757004602211-5995630×170×17706400.06

23,532円

( 25,885円 )
1個 あり

1日目

1.992.084968757004619211-5982690×170×20807500.07

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました