(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立 脚軽 RZS(脚部伸縮式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用脚立 脚軽 RZS(脚部伸縮式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,743円
税込単価
18,417円

【特長】・最大約21cmまで脚部伸縮ができます・開き止めがワンタッチバーになっ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    326×162
  • 踏ざん間隔(mm):
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55(最下段41mm)
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    210
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6
  • JISマーク:
    認定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

RZS-09A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RZS-09A

RZS-09A

0.73~0.94
0.78
4968757004626
211-5992
450×170×780
450~490×570~680
4700.0

1個

16,743( 18,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大約21cmまで脚部伸縮ができます
・開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます
・アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調節が簡単
【用途】
・内装工事・室内配線工事に最適です
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用脚立 脚軽 RZS(脚部伸縮式)の型番RZS-09Aのページです。
型番RZS-09Aに関する仕様情報を記載しております。

専用脚立 脚軽 RZS(脚部伸縮式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RZS-12A
RZS-15A
RZS-18A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
JANコード トラスココード 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ 設置寸法(mm)幅×奥行 質量(g)

19,942円

( 21,936円 )
1個 あり

1日目

1.03~1.231.094968757004633211-5984500×170×1090500~540×730~8405600.0

21,547円

( 23,702円 )
1個 あり

1日目

1.32~1.531.44968757004640211-6015560×170×1400560~590×890~10006500.0

27,510円

( 30,261円 )
1個 あり

1日目

1.62~1.831.714968757004657211-5968610×170×1710610~650×1050~11607500.0

脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました