(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製専用脚立脚軽 RZ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RZ-09C
アルミ合金製専用脚立脚軽 RZ型 キャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,807円
税込単価
14,088円

【特長】・天板がフラットになり、袖や腰袋の引っかかりを防ぐ・移動の際は、バーを...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 天板寸法(mm):
    326×162
  • 踏ざん間隔(mm):
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ合金
  • JISマーク:
    認定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

RZ-09C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
質量(g)
ステップ数(天板除く)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RZ-09C

RZ-09C

0.79
0.85
4968757004510
211-6023
470×170×850
470×590
3400.0
2

1個

12,807( 14,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板がフラットになり、袖や腰袋の引っかかりを防ぐ
・移動の際は、バーを掴んだらそのまま開き止めを解除しながら持ち上げられる
・踏ざん裏に張りを持たせ、肩当たりをやわらかく
・軽さに似合わず高い強度を誇ります
・グッドデザイン賞受賞です
・開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます
【用途】
・内装工事や室内配線作業に最適です
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製専用脚立脚軽 RZ型の型番RZ-09Cのページです。
型番RZ-09Cに関する仕様情報を記載しております。

アルミ合金製専用脚立脚軽 RZ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RZ-06C
RZ-12C
RZ-15C
RZ-18C
RZ-21C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
JANコード トラスココード 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ 設置寸法(mm)幅×奥行 質量(g) ステップ数(天板除く)

10,408円

( 11,449円 )
1個 あり

1日目

0.60.644968757004503211-6018430×170×640430×4902700.01

13,464円

( 14,810円 )
1個 あり

1日目

1.091.164968757004527211-6024520×170×1160520×7504200.03

16,044円

( 17,648円 )
1個 あり

1日目

1.391.474968757004534211-5974580×170×1470580×91052004

18,812円

( 20,693円 )
1個 あり

2日目

1.691.774968757004541211-5997630×170×1770630×10706400.05

21,224円

( 23,346円 )
1個 あり

1日目

1.992.084968757004558211-5996690×170×2080690×12307500.06

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました