(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用バキュームクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NVC15L-S
業務用バキュームクリーナー カンシツリョウヨウソウジキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,076円
税込単価
18,784円

【特長】・湿乾問わず吸引できる優れものです。・大容量パワフルクリーナー・ふたが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • パイプ外径(mm):
    30.5
  • パイプ内径(mm):
    26.5
  • 奥行(mm):
    395
  • 仕様:
    静電防止チェーン付(本体底面に付いています)
  • 消費電力(W):
    1200
  • 騒音値(dB):
    80
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 幅(mm):
    360
  • 材質1:
    本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

NVC15L-S 解除

Loading...

商品情報を表示

NVC15L-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
吸水量(L)
高さ(mm)
最大真空圧(kPa)
集じん容量(L)
吸込仕事率(W)
最大風量([[M3]]/min)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NVC15L-S

4937305053638
162-2029
3.5
425
16.57
15
180
1.87
7000

1個

17,076( 18,784円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿乾問わず吸引できる優れものです。
・大容量パワフルクリーナー
・ふたが丸ごと取り外せ、ゴミ捨て楽々
・丈夫でお手入れ簡単ステンレスタンク
【用途】
・事務所や工場などの清掃。
【材質】
・本体:ステンレス●蓋:PP樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

業務用バキュームクリーナーの型番NVC15L-Sのページです。
型番NVC15L-Sに関する仕様情報を記載しております。

業務用バキュームクリーナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NVC20L-S
NVC30L-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 吸水量(L) 高さ(mm) 最大真空圧(kPa) 集じん容量(L) 吸込仕事率(W) 最大風量([[M3]]/min) 質量(g)

19,432円

( 21,375円 )
1個 あり

1日目

4937305053645161-89036.646715.44201761.897500

29,748円

( 32,723円 )
1個 あり

1日目

4937305053652162-046911.756516.4301771.98000

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました