(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製単動油圧ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:APS05-70
アルミ製単動油圧ポンプ ポンプシキジャッキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,952円 59,335円
税込単価
74,747円 65,269円

【特長】・アルミボディを採用し、軽量化を実現しました・2段吐出(高低切替)なの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンプ
  • 一操作時の吐出量(ml)低圧:
    12.9
  • 口径(Rc):
    3/8
  • 最高使用圧力(MPa)高圧:
    70
  • 最高使用圧力(MPa)低圧:
    2
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 吐出口径:
    Rc3/8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

APS05-70 解除

Loading...

 
カタログを表示

APS05-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
一操作時の吐出量(ml)高圧
有効油量(L)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APS05-70

215-6582
5000
1
0.5
4520187780015

1個

67,952円

59,335

( 65,269円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミボディを採用し、軽量化を実現しました
・2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます
・エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました
【材質】
・本体:アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製単動油圧ポンプの型番APS05-70のページです。
型番APS05-70に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製単動油圧ポンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APS1-70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 一操作時の吐出量(ml)高圧 有効油量(L) JANコード

98,225円

( 108,048円 )
1個 あり

8日目

215-658160001.651.04520187780022

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました