(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプ DXJ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプ DXJ型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,576円 ~ 39,030円
税込価格
30,334円 ~ 42,933円

【特長】・立ったまま伸縮できる上部操作式4脚アジャスト式足場台です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
質量(g)
JANコード
天板寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.87~1.18
208-3201
9100.0
4989247283116
950×300

1個

35,329( 38,862円 )

1日目

0.87~1.18
208-3202
10300.0
4989247283123
950×400

1個

39,030( 42,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま伸縮できる上部操作式4脚アジャスト式足場台です。
【用途】
・段差での作業から平坦な場所まで。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプ DXJ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました