(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプ“スタッピー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DXP-S86A
四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプ“スタッピー” アシバダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
58,850円 40,900円
税込単価
64,735円 44,990円

【特長】・立ったまま伸縮脚が伸ばせる四脚アジャスト式足場台です。・上部操作レバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

DXP-S86A 解除

Loading...

 
カタログを表示

DXP-S86A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
天板高さ(m)
トラスココード
質量(g)
JANコード
天板寸法(mm)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
天板伸縮ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DXP-S86A

100
0.55~0.86
201-4295
11400.0
4989247587030
930~1500×280
1045×390×170
6

1個

58,850円

40,900

( 44,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま伸縮脚が伸ばせる四脚アジャスト式足場台です。
・上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。
・四脚とも支柱の長さが調整できフラットな足場が確保できます。
・天板はストッパーの操作で6mmピッチでスライド調整できます。
【用途】
・段差がある場所での高所作業用。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプ“スタッピー”の型番DXP-S86Aのページです。
型番DXP-S86Aに関する仕様情報を記載しております。

四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプ“スタッピー”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DXP-S120A
DXP-S120LA
DXP-S86LA
DXP-SX120A
DXP-SX90A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
トラスココード 質量(g) JANコード 天板寸法(mm) 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ 天板伸縮ピッチ(mm)

63,250円

( 69,575円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

1000.79~1.20216-892412800.04989247587054930~1500×2801045×435×1706

64,625円

( 71,088円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

1000.79~1.20216-892313500.049892475870611080~1800×2801195×435×1706

60,500円

( 66,550円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

1000.55~0.86201-429811900.049892475870471080~1800×2801195×390×1256

80,438円

( 88,482円 )
1個 あり

7日目

1200.85~1.19216-892716200.049892475880371626~2700×2511670×450×1706

77,000円

( 84,700円 )
1個 あり

7日目

1200.6~0.91201-430215400.049892475880201626~2700×2511670×405×1504

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました