(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:146311
メイクアップシート サインプレート

メイクアップシート 146311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
715円
税込単価
787円

【特長】・粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、簡単に装飾できます...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 材質1:
    シート:塩化ビニル
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル樹脂
  • 材質3:
    裏紙:紙

(i)ご注意

  • 各商品の色味・柄については、メーカー品番より商品情報をご確認ください。色味や柄はイメージです。

Loading...

146311 の仕様・寸法情報

商品情報

色見本

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
長さ(m)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
メーカー品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
146311

146311

450
2000
2
450
4970925146311
255.000
216-1294
S2-02

2個

715( 787円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、簡単に装飾できます
・裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます
・豊富な色、柄で様々なものに使えます
・貼りやすい厚手タイプのシートです
【用途】
・収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など
・ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど
・電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど
・建具:ドア・ふすまなどに

(i)ご注意

  • 各商品の色味・柄については、メーカー品番より商品情報をご確認ください。色味や柄はイメージです。

146311で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メイクアップシートの型番146311のページです。
型番146311に関する仕様情報を記載しております。

メイクアップシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
146304
146328
146335
146342
146359
146366
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(短手)
(mm)
サイズ(長手)
(mm)
長さ(m) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード メーカー品番

1,270円

( 1,397円 )
2個 あり

1日目

450200024504970925146304255.000215-9690S2-01

715円

( 787円 )
2個 あり

7日目

450200024504970925146328255.000216-1278S2-03

715円

( 787円 )
2個 あり

7日目

450200024504970925146335255.000216-1277S2-04

715円

( 787円 )
2個 あり

7日目

450200024504970925146342255.000215-9656S2-05

715円

( 787円 )
2個 あり

1日目

450200024504970925146359255.000216-1271S2-06

715円

( 787円 )
2個 あり

7日目

450200024504970925146366255.000216-1268S2-07

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました