(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て簡易マスク ストレッチマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て簡易マスク ストレッチマスク【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】・捕集効率BFE>95%、吸気抵抗<15.5Paの高性能フィルターを内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • 構造:
    3層
  • JANコード:
    4905429250097
  • トラスココード:
    215-8785
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    フィルター部:ポリプロピレン不織布
  • 材質3:
    耳部:ポリウレタン・ポリエステル
  • 横(mm):
    175
  • 縦(mm):
    90

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE2

1パック

100個入り

1,320( 1,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕集効率BFE>95%、吸気抵抗<15.5Paの高性能フィルターを内蔵しています(米国ネルソン研究所調べ)
【用途】
・粉じんの発生するさまざまな軽作業に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・フィルター部:ポリプロピレン不織布
・耳部:ポリウレタン・ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て簡易マスク ストレッチマスクの型番SE2のページです。
型番SE2に関する仕様情報を記載しております。

使い捨て簡易マスク ストレッチマスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました