(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィンジョブ CP306 BOAブライトイエロー/ハバネロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1273A029.750-25.0
ウィンジョブ CP306 BOAブライトイエロー/ハバネロ サギョウグツ

通常単価(税別)
12,653円
税込単価
13,918円

【特長】・BOAフィットシステムを採用し、アッパー全面に人工皮革を使用したロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブライトイエロー/ハバネロ
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
  • 材質4:
    中敷き:合成樹脂(EVA)
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

1273A029.750-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

1273A029.750-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1273A029.750-25.0

25
4550153976524
195-1769
40
6
7

1個

12,653( 13,918円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BOAフィットシステムを採用し、アッパー全面に人工皮革を使用したローカットタイプ。
・アッパー(本体部分)にオール人工皮革を使用しています。
【材質】
・甲被:人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:fuzeGEL+ゴム底

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィンジョブ CP306 BOAブライトイエロー/ハバネロの型番1273A029.750-25.0のページです。
型番1273A029.750-25.0に関する仕様情報を記載しております。

ウィンジョブ CP306 BOAブライトイエロー/ハバネロのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1273A029.750-23.5
1273A029.750-24.0
1273A029.750-24.5
1273A029.750-25.5
1273A029.750-26.0
1273A029.750-26.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

12,653円

( 13,918円 )
1個 -

1日目

23.54550153976555195-1766384H5H

12,653円

( 13,918円 )
1個 -

1日目

244550153976548195-17673956

12,653円

( 13,918円 )
1個 -

1日目

24.54550153976531195-176839.55H6H

12,653円

( 13,918円 )
1個 -

1日目

25.54550153976517195-177041.578

14,900円

( 16,390円 )
1個 -

1日目

264550153976500195-1771427H8H

14,900円

( 16,390円 )
1個 -

2日目

26.54550153976494195-177242.589

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました