(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィンジョブ CP700 ブラック/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウィンジョブ CP700 ブラック/ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,115円 ~ 14,264円
税込価格
13,327円 ~ 15,690円

【特長】・アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットのヒモタイプです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:天然皮革+人工皮革
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
  • 材質4:
    中敷き:合成樹脂(EVA)
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒系
22.5
ブラック×ブラック
4550153009055
195-1525
37
3H
4H

1個

12,115( 13,327円 )

1日目

黒系
23
ブラック×ブラック
4550153009048
195-1526
37.5
4
5

1個

12,115( 13,327円 )

1日目

黒系
23.5
ブラック×ブラック
4550153009031
195-1527
38
4H
5H

1個

12,115( 13,327円 )

1日目

黒系
24
ブラック×ブラック
4550153009024
195-1528
39
5
6

1個

14,264( 15,690円 )

1日目

黒系
24.5
ブラック×ブラック
4550153009017
195-1529
39.5
5H
6H

1個

12,115( 13,327円 )

2日目

黒系
25
ブラック×ブラック
4550153009000
195-1530
40
6
7

1個

12,115( 13,327円 )

1日目

黒系
25.5
ブラック×ブラック
4550153008997
195-1531
41.5
7
8

1個

14,264( 15,690円 )

2日目

黒系
26
ブラック×ブラック
4550153008980
195-1532
42
7H
8H

1個

14,264( 15,690円 )

1日目

黒系
26.5
ブラック×ブラック
4550153008973
195-1533
42.5
8
9

1個

14,264( 15,690円 )

1日目

黒系
27
ブラック×ブラック
4550153008966
195-1534
43.5
8H
9H

1個

14,264( 15,690円 )

1日目

黒系
27.5
ブラック×ブラック
4550153008959
195-1535
44
9
10

1個

14,264( 15,690円 )

1日目

黒系
28
ブラック×ブラック
4550153008942
195-1536
44
9H
10H

1個

14,264( 15,690円 )

2日目

黒系
29
ブラック×ブラック
4550153008935
195-1537
46.5
11
12

1個

12,115( 13,327円 )

1日目

黒系
30
ブラック×ブラック
4550153008928
195-1538
50.5
14
15

1個

12,115( 13,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットのヒモタイプです。
【材質】
・甲被:天然皮革+人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂(EVA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィンジョブ CP700 ブラック/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました