(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィンジョブ CP306 BOAブラック/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウィンジョブ CP306 BOAブラック/ブラック

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,375円 ~ 15,749円
税込価格
14,713円 ~ 17,324円

【特長】・BOAフィットシステムを採用し、アッパー全面に人工皮革を使用したロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック/ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
  • 材質4:
    中敷き:合成樹脂(EVA)
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22.5
4550153976296
195-1724
37
3H
4H

1個

13,375( 14,713円 )

1日目

23
4550153976289
195-1725
37.5
4
5

1個

13,375( 14,713円 )

1日目

23.5
4550153976272
195-1726
38
4H
5H

1個

13,375( 14,713円 )

4日目

24
4550153976265
195-1727
39
5
6

1個

13,375( 14,713円 )

1日目

24.5
4550153976258
195-1728
39.5
5H
6H

1個

13,375( 14,713円 )

1日目

25
4550153976241
195-1729
40
6
7

1個

15,749( 17,324円 )

1日目

25.5
4550153976234
195-1730
41.5
7
8

1個

15,749( 17,324円 )

4日目

26
4550153976227
195-1731
42
7H
8H

1個

15,749( 17,324円 )

1日目

26.5
4550153976210
195-1732
42.5
8
9

1個

15,749( 17,324円 )

1日目

27
4550153976203
195-1733
43.5
8H
9H

1個

15,749( 17,324円 )

4日目

27.5
4550153976197
195-1734
44
9
10

1個

15,749( 17,324円 )

1日目

28
4550153976180
195-1735
44
9H
10H

1個

15,749( 17,324円 )

1日目

29
4550153976173
195-1736
46.5
11
12

1個

15,749( 17,324円 )

1日目

30
4550153976166
195-1737
50.5
14
15

1個

13,375( 14,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BOAフィットシステムを採用し、アッパー全面に人工皮革を使用したローカットタイプ。
・アッパー(本体部分)にオール人工皮革を使用しています。
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:fuzeGEL+ゴム底

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィンジョブ CP306 BOAブラック/ブラックのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
工場内の作業靴として
評価 5.0満足度:5.02023/07/20
BOAフィットシステムを採用しているので、足にフィットするし、紐がほどけることもないので良い。
JIS規格の安全靴ではない為、安全靴を指定している場所では使えないかもしれないので注意。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました