(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度蓄光オーロラチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ORC-5M
高輝度蓄光オーロラチェーン チェーンスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・太陽光や蛍光灯LEDの光を吸収し蓄え、暗所で明るく発光します・用途に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

ORC-5M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
径×長さ(mm×m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ORC-5M

ORC-5M

6×5
4953871219018
350.000
194-9290

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光や蛍光灯LEDの光を吸収し蓄え、暗所で明るく発光します
・用途に合わせてお好みの長さにカットでき、軽量のため持ち運びが簡単です
・雨に濡れても錆びません
【用途】
・倉庫・工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに
・停電・非常時はもちろん夜間の目印に
【材質】
・高密度ポリエチレン(HDPE)
・蓄光材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光オーロラチェーンの型番ORC-5Mのページです。
型番ORC-5Mに関する仕様情報を記載しております。

高輝度蓄光オーロラチェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ORC-10M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
径×長さ
(mm×m)
JANコード 質量(g) トラスココード

10,181円

( 11,199円 )
1個 あり

1日目

6×104953871219025700.000194-9291

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました