(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機 特別セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧洗浄機 特別セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,143円
税込単価
44,157円

【特長】・節水しながらガンコ汚れを強力洗浄します。・高圧ホース本体は巻き取り収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は代表画像です

型番

FAW110S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
給水方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAW110S

高圧ホース巻取り収納タイプ
4966376222025
175-8723
11500.0
水道接続式

1個

40,143( 44,157円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・節水しながらガンコ汚れを強力洗浄します。
・高圧ホース本体は巻き取り収納できます。
・収納・移動もラクラクです。
【用途】
・洗車に。
・お家まわりの洗浄に。

(i)ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 特別セットの型番FAW110Sのページです。
型番FAW110Sに関する仕様情報を記載しております。

高圧洗浄機 特別セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました