(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:29543
自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針 ジドウスプレーガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
821円
税込単価
903円

【商品仕様】・ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針・交換部品です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針
・交換部品です
商品情報を表示

29543 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29543

φ2.0x2.5x30L
152-2558

5個

821( 903円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針
・交換部品です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針の型番29543のページです。
型番29543に関する仕様情報を記載しております。

自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
29544
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ トラスココード

821円

( 903円 )
5個 あり

9日目

φ2.5x3.0x30L152-2556

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました