(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス用安全ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フルハーネス用安全ベスト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,028円
税込価格
2,231円

【特長】・フルハーネス着用時に着用可能な安全ベストです【用途】・建築現場に・鉄...

詳細情報を確認する

  • 着丈(cm):
    40
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    メッシュ生地:ポリエステル100%
  • 材質2:
    前側穴開き部:ターポリン
  • 材質3:
    テープ:塩化ビニール(PVC)
  • 胴周り(cm):
    約100~130
  • 反射材幅:
    70

(i)ご注意

  • 胴周り寸法は、面ファスナーの止め方により多少の誤差があります。
  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番着丈JANコードトラスココード
TFHAB-NW40cm4989999005707149-6175
TFHAB-NY40cm4989999005714149-6176
TFHAB-YY40cm4989999005721149-6177
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ネイビー/ホワイト
4989999005707
149-6175

1個

2,028( 2,231円 )

8日目

その他
ネイビー/イエロー
4989999005714
149-6176

1個

2,028( 2,231円 )

8日目

イエロー
-
4989999005721
149-6177

1個

2,028( 2,231円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス着用時に着用可能な安全ベストです
【用途】
・建築現場に
・鉄道保線区作業に
・一般作業現場用に
【材質】
・メッシュ生地:ポリエステル100%
・前側穴開き部:ターポリン
・テープ:塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 胴周り寸法は、面ファスナーの止め方により多少の誤差があります。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用安全ベストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト