(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

和紙粘着テープ#653N【2~10個入り】

和紙粘着テープ#653N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
455円 ~ 571円
税込価格
501円 ~ 628円

【特長】・薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この製品は、塗装用の養生テープです。
  • 段ボール封かん、荷造り用など本用途以外には使用しないでください。
  • 人体に(皮膚)に直接貼らないでください。
  • 電気絶縁用には使用しないでください。
  • 貼る面のほこり・油分・水分等をよく拭き取ってください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
テープカット条件
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4901860132121
194-8617
手で切断可能
81.000

1パック

2個入り

571( 628円 )

1日目

80
4901860132145
194-8616
手で切断可能
160.000

1パック

10個入り

455( 501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。
・テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。
・粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
・手切れ性、塗装見切り性に優れた和紙を基材としています。
【用途】
・塗装養生用。
【材質】
・基材:白色和紙
・粘着剤:ゴム系粘着剤

(i)ご注意

  • この製品は、塗装用の養生テープです。
  • 段ボール封かん、荷造り用など本用途以外には使用しないでください。
  • 人体に(皮膚)に直接貼らないでください。
  • 電気絶縁用には使用しないでください。
  • 貼る面のほこり・油分・水分等をよく拭き取ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和紙粘着テープ#653Nのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
レーザー加工時の焦げ防止
評価 5.0満足度:5.02022/02/08
レーザー加工機でMDFや木材をカットする際の焦げ防止で使用しています
カット後、簡単に剥がす事が出来るので作業がはかどります
一般的なマスキングテープよりも粘着力が弱いので、用途によっては合わない場合があります

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました