(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PiF-15~60用フィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PiF-15~60用フィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,308円
税込単価
43,239円

・集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。・パッキン付です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。

型番

PLB21717 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
材質1
本体寸法(mm)縦×横×奥行
適合機種・必要数
用途
適合機種と必要数
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PLB21717

PLB21717

関連商品
オプション
制電フィルター
216-7054
3400
ポリエステル+SUS蒸着
339×168×515
PiF-15(2個)PiF-30(4個)PiF-45(6個)PiF-60(8個)
粒径10μm程度の帯電性粉体用
-
-

1個

39,308( 43,239円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。・パッキン付です。

(i)ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PiF-15~60用フィルターの型番PLB21717のページです。
型番PLB21717に関する仕様情報を記載しております。

PiF-15~60用フィルターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました