(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンタークロス(ハーフ)厚手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1AB
カウンタークロス(ハーフ)厚手【1,200個入り】 ショクヒンエイセイヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,770円
税込単価
18,447円

【特長】・耐摩耗性があり毛羽立ちが少なくしています・乾きが早く菌の繁殖を抑えま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

1AB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1AB

1AB

ブルー
4560170007545
217-2212

1パック

1,200個入り

16,770( 18,447円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性があり毛羽立ちが少なくしています
・乾きが早く菌の繁殖を抑えます
【用途】
・食品・弁当工場
・スーパーのバックヤード
・飲食店等
【材質】
・レーヨン、ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カウンタークロス(ハーフ)厚手の型番1ABのページです。
型番1ABに関する仕様情報を記載しております。

カウンタークロス(ハーフ)厚手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1AG
1AP
1AW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

14,484円

( 15,932円 )

1,200個入り

1パック あり

6日目

グリーン4560170007552217-0653

14,484円

( 15,932円 )

1,200個入り

1パック あり

6日目

ピンク4560170007538217-0674

14,484円

( 15,932円 )

1,200個入り

1パック あり

6日目

ホワイト4560170007569217-0638

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました