(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レッドレンザーオリジナルアルカリ乾電池

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レッドレンザーオリジナルアルカリ乾電池【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・レッドレンザーラベルのオリジナル純正アルカリ乾電池です。・レッドレン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
詳細タイプ
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500981

その他
オプション
アルカリ単4形乾電池
単4形乾電池製品
4058205013406
198-2165
48

1パック

4個入り

580( 638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドレンザーラベルのオリジナル純正アルカリ乾電池です。
・レッドレンザー乾電池タイプの防爆ライトに使用可能です。
・通常の乾電池タイプの商品にも使用可能です。
【用途】
・レッドレンザー防爆ライト(乾電池式)に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッドレンザーオリジナルアルカリ乾電池の型番500981のページです。
型番500981に関する仕様情報を記載しております。

レッドレンザーオリジナルアルカリ乾電池のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました