(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NO1775
強力補修テープ ゴリラテープ ホシュウ・ボウショクテープ

強力補修テープ ゴリラテープ NO1775

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・耐水性に優れた全天候型で、屋内外問わずさまざまな場所で使用できます。...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ厚(mm):
    0.43
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材詳細:
    基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
  • 粘着剤詳細:
    粘着剤:天然ゴム系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

NO1775 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1775

11
シルバー
-
4972444017752
198-8249
267.000

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性に優れた全天候型で、屋内外問わずさまざまな場所で使用できます。
・高強度ポリエステルクロス採用の厚手耐久タイプで、平滑面・粗面・凸凹面に接着できます。
・手できれいに切れます。
【用途】
・屋内、屋外用
・屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護。
【材質】
・基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
・粘着剤:天然ゴム系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

NO1775で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力補修テープ ゴリラテープの型番NO1775のページです。
型番NO1775に関する仕様情報を記載しております。

強力補修テープ ゴリラテープのレビュー

評価 3.7 平均満足度:3.7 7件のレビュー

高評価レビュー

ブルーシートの穴補修
評価 5.0満足度:5.02023/01/13
ブルーシートに穴が開いたので、このテープで補修しました。粘着力が強いので、長持ちしそうです。価格が高いので、使う場所を選んで使いたいです。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

低評価レビュー

配管漏れの仮補修
評価 2.0満足度:2.02021/05/24
CMを見てすごいなと思っていました。水配管の漏れがあったので購入し使用しましたがダメでした。私の使用方法に不備があったのかもしれませんが期待外れでした。残りは違う用途で試してみたいと思います。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ブルーシートの穴補修
評価 5.0満足度:5.02023/01/13
ブルーシートに穴が開いたので、このテープで補修しました。粘着力が強いので、長持ちしそうです。価格が高いので、使う場所を選んで使いたいです。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

配管漏れの仮補修
評価 2.0満足度:2.02021/05/24
CMを見てすごいなと思っていました。水配管の漏れがあったので購入し使用しましたがダメでした。私の使用方法に不備があったのかもしれませんが期待外れでした。残りは違う用途で試してみたいと思います。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

シート破れの補修
評価 4.0満足度:4.02023/06/29
シート破れの補修に使用しました。
他のテープよりは強力でした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

物の固定に使用
評価 4.0満足度:4.02022/08/31
ガムテープの代わりで普段はがれやすい所に使用しました。
CM等で見かける通り強力でした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

プラ板の仮補修
評価 4.0満足度:4.02021/11/30
ブラ板が割れて、作り直しまでの間の仮の補修ほこのテープでしました。強力な貼り付け力でバッチリです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
NO1777
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ長さ
(m)
色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

1,327円

( 1,460円 )
1個 あり

1日目

9.1-ホワイト4972444017776198-8253234.000

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました