(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAHLE ローラーカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DAHLE ローラーカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,283円
税込単価
44,311円

【特長】・きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです・...

詳細情報を確認する

  • 適合替刃:
    00650

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最大対応用紙サイズ
裁断枚数
裁断幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
全長×奥行×高さ(mm)
裁断厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
00552N

00552N

ディスクカッター
A3
6枚~10枚
510(最大)
4009729069547
207-3203
3600.0
-
-
-
785×470×145
2.0

1個

40,283( 44,311円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです
・紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます
・操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます
・新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます
・上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります
・替刃の交換がより簡単になりました
【用途】
・設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAHLE ローラーカッターの型番00552Nのページです。
型番00552Nに関する仕様情報を記載しております。

DAHLE ローラーカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました