(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cリンク スチール TTCRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Cリンク スチール TTCRシリーズ【1~100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
156円 ~ 17,868円
税込価格
172円 ~ 19,655円

【特長】・シンプルな形状のフックです【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TTCR4/TTCR5/TTCR6/TTCR8/TTCR10/TTCR12

Cリンク スチール 図面
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
D(mm)
L(mm)
質量(g)
W(mm)
R(mm)
S(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
4989999903515
116-1630
3.9
37.4
7
16.7
8.9
5
1個

10個

156( 172円 )

1日目

0.015
4989999903522
116-1631
4.8
50.5
15
25.2
16.0
8.5
1個

10個

157( 173円 )

1日目

0.02
4989999903539
116-1632
5.7
61.3
27
32.0
20.6
12
1個

10個

169( 186円 )

1日目

0.02
4550414345427
433-6787
5.7
61.3
2700
32.0
20.6
12
1組(100個)

1パック

100個入り

17,868( 19,655円 )

1日目

0.04
4989999903546
116-1633
7.7
71.2
53
37.9
22.5
14
1個

10個

214( 235円 )

1日目

0.065
4989999903553
116-1634
10
80.0
105
44.0
24.8
14
1個

10個

254( 279円 )

1日目

0.08
4989999903560
116-1635
11.7
110.3
190
61.2
37.8
20
1個

10個

416( 458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のフックです
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cリンク スチール TTCRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました