(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HCTP-50BR
HC テープ(48mm×100M巻)【36個入り】 OPPテープ

HC テープ(48mm×100M巻) HCTP-50BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,300円
税込単価
6,930円

【特長】・軽量物梱包用OPPテープです【用途】・梱包用(軽量物用)【材質】・基...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    100
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 紙管サイズ(mm):
    76

(i)ご注意

  • 家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。
  • 電気絶縁用には使用できません。
  • 貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

HCTP-50BR 解除

Loading...

HCTP-50BR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
色系統
粘着力
引張強度
色詳細
JANコード
トラスココード
最大テープ外径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCTP-50BR

0.05
ブラウン・ダンボール色
2.6
34.9
4582171751609
206-5155
118
13000.0

1パック

36個入り

6,300( 6,930円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量物梱包用OPPテープです
【用途】
・梱包用(軽量物用)
【材質】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。
  • 電気絶縁用には使用できません。
  • 貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

HCTP-50BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HC テープ(48mm×100M巻)の型番HCTP-50BRのページです。
型番HCTP-50BRに関する仕様情報を記載しております。

HC テープ(48mm×100M巻)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HCTP-40BR
HCTP-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
色系統 粘着力 引張強度 色詳細 JANコード トラスココード 最大テープ外径(mm) 質量
(g)

5,331円

( 5,864円 )

36個入り

1パック あり

7日目

0.04ブラウン・ダンボール色2.427.64582171751586206-515311311000.0

6,300円

( 6,930円 )

36個入り

1パック あり

4日目

0.05クリア2.634.9-4582171751593206-515411812000.0

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました