(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HC フェイスシールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HC フェイスシールド【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,000円
税込単価
23,100円

【特長】・視認性を損なわない透明性の高いPETシートを採用・パーツを極力少なく...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • レンズ色:
    透明
  • JANコード:
    4582171751654
  • 質量(g):
    2900
  • トラスココード:
    208-6526
  • 材質1:
    シールド本体:PET
  • 材質2:
    頭掛けゴム:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 本製品は組み立て式です。
  • 飛沫を防止する機能のみとなります。

型番

HCFS100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCFS100

1パック

100個入り

21,000( 23,100円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性を損なわない透明性の高いPETシートを採用
・パーツを極力少なく設計した簡単組み立てタイプ
・組み立て説明書付
・シールド上部を折り曲げて、頭掛けゴムを取付ければすぐ使えます
・静電気によるゴミ・ほこり等の付着防止加工済み
・頭掛けゴムの長さを調整することでシールドの装着感を調整できます
・軽量タイプで大人も子どもも装着できます
・安心・安全の日本製
・材料となるPET シートも日本製です
・化粧品製造業許可取得工場で衛生的に製造しています
【用途】
・飛沫感染予防対策に
・医療、介護、飲食店、スーパー、物流、学校などあらゆる現場に
【材質】
・シールド本体:PET
・頭掛けゴム:ポリウレタン
【セット内容】
・シールド本体:100枚
・頭掛けゴム:100本
・取扱い(組立て)説明書1枚

(i)ご注意

  • 本製品は組み立て式です。
  • 飛沫を防止する機能のみとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HC フェイスシールドの型番HCFS100のページです。
型番HCFS100に関する仕様情報を記載しております。

HC フェイスシールドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました