(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SD50B
ラインテープ E-SD(BC) ラインテープ

ラインテープ E-SD(BC) E-SD50B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円

【特長】・はく離紙がない、ゴミゼロタイプです。・鉛やPVCを使わず、環境に優し...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材詳細:
    基材:ポリオレフィン系フィルム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

E-SD50B 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

E-SD50Bの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
テープ厚(mm)0.16色系統グリーン / ブルー
粘着剤ゴム系JANコード4953871219759
トラスココード208-3445-
質量(g)450.000基材詳細基材:ポリオレフィン系フィルム

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SD50B

50
グリーン / ブルー
4953871219759
208-3445
-
450.000

2個

3,420( 3,762円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・はく離紙がない、ゴミゼロタイプです。
・鉛やPVCを使わず、環境に優しいテープです。
・有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
【用途】
・屋内用。
・工場や病院・倉庫などの区画ラインに。
【材質】
・基材:ポリオレフィン系フィルム
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインテープ E-SD(BC)の型番E-SD50Bのページです。
型番E-SD50Bに関する仕様情報を記載しております。

ラインテープ E-SD(BC)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-SD100W
E-SD100Y
E-SD100YR
E-SD50GN
E-SD50R
E-SD50W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
色系統 JANコード トラスココード 質量(g)

6,835円

( 7,519円 )
5個 あり

1日目

100ホワイト4953871219841208-3461-900.000

6,835円

( 7,519円 )
5個 あり

1日目

100ブルー / イエロー4953871219858208-3462-900.000

6,835円

( 7,519円 )
5個 あり

2日目

100オレンジ4953871219896208-3463オレンジ900.000

3,420円

( 3,762円 )
2個 あり

1日目

50グリーン / トラ(イエロー/ブラック)4953871219766208-3446-450.000

3,420円

( 3,762円 )
2個 あり

1日目

50レッド4953871219742208-3447-450.000

3,420円

( 3,762円 )
2個 あり

1日目

50ホワイト4953871219728208-3448-450.000
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
色系統 JANコード トラスココード 質量(g)

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト