(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLT-50Y
粗面ラインテープ LS ラインテープ

粗面ラインテープ LS SLT-50Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,205円
税込単価
2,426円

【特長】・コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため、粗面にもよく追従しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

SLT-50Y 解除

Loading...

SLT-50Y の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLT-50Y

50
イエロー
4953871219056
207-2572
740.000

10個

2,205( 2,426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため、粗面にもよく追従します
・耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです
・テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています
・貼付け直後から使用・通行ができます
【用途】
・屋内用
・工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです
【材質】
・基材:塩ビフィルム
・粘着剤:ゴム系(無溶剤)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

SLT-50Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粗面ラインテープ LSの型番SLT-50Yのページです。
型番SLT-50Yに関する仕様情報を記載しております。

粗面ラインテープ LSのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
ゾーニング
評価 4.0満足度:4.02024/07/08
工場内の歩行路や荷物を置く位置を視認させるための
ラインテープとして購入
路盤が綺麗でなくてもしっかり固定できます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
SLT-100W
SLT-100Y
SLT-50W
SLT-75W
SLT-75Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
色系統 JANコード トラスココード 質量(g)

4,408円

( 4,849円 )
10個 あり

1日目

100ホワイト4953871219087207-25751434.000

4,408円

( 4,849円 )
5個 あり

1日目

100イエロー4953871219094207-25761434.000

2,205円

( 2,426円 )
5個 あり

1日目

50ホワイト4953871219049207-2571740.000

3,306円

( 3,637円 )
5個 あり

1日目

75ホワイト4953871219063207-25731065.000

3,306円

( 3,637円 )
5個 あり

1日目

75イエロー4953871219070207-25741065.000

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました