(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアル工事用充電扇風機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアル工事用充電扇風機

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,720円
税込単価
13,992円

【特長】・首振り機能付・角度調整でき高所へも快適送風・折りたたみ式・車載・収納...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    扇風機
  • はね径(cm):
    15
  • 消費電力(W(50/60Hz)):
    16/16
  • 奥行(mm):
    264
  • 高さ(mm):
    620
  • 幅(mm):
    370
  • 首振り:
    自動(左右各36°)
  • 風量調節:
    2段階 強/弱モード
  • JANコード:
    4549980634042
  • 質量(g):
    3100.0
  • トラスココード:
    208-5215
  • 電源コード長さ(m):
    1.8
  • 電源(V):
    DC14.4、DC18、単相100~240
  • 標準消費電力料金:
    0.432円/h

型番

EZ37A4-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ37A4-B

1個

12,720( 13,992円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り機能付
・角度調整でき高所へも快適送風
・折りたたみ式
・車載・収納時にコンパクト
・持ち運びがラク、ハンドル付
・AC電源対応、連続運転も可能
・強・弱切替付
・オフタイマー付(1時間/2時間/4時間)
・コードレスで使用場所を選びません
【用途】
・暑い工事現場での風循環に
・電源の取れない場所に
・店舗・オフィスの換気対策に
【セット内容】
・本体、ACアダプタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル工事用充電扇風機の型番EZ37A4-Bのページです。
型番EZ37A4-Bに関する仕様情報を記載しております。

デュアル工事用充電扇風機のレビュー

評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
屋外(屋根付き)の作業場の暑さ対策
評価 1.0満足度:1.02021/07/15
工事用の扇風機と言うことでそれなりのパワーを期待していたんですが。Panasonicと言う信頼性もあったので…
しかし事務所のサーキュレーターより風量が弱かったです。屋外での使用なんて気休めにもならないと思いました。場所も取らず簡単に持ち運びも出来るので良いかと思ったんですが。残念。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました