(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THD-1270A
システムデスク 平 デスクシステム

システムデスク 平 THD-1270A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,598円
税込単価
39,158円

【特長】・余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    天板:メラミン化粧板
  • 材質2:
    脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

THD-1270A 解除

Loading...

THD-1270A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
THD-1270A

THD-1270A

206-4163
33700.0
4989999609363

1個

35,598( 39,158円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。
・1つの錠で片袖全部の引出しがロックできる内筒交換型ロック錠。一目で施錠確認できる開閉表示付です。
【材質】
・天板:メラミン化粧板
・脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

THD-1270Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムデスク 平の型番THD-1270Aのページです。
型番THD-1270Aに関する仕様情報を記載しております。

システムデスク 平のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
THD-1470A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) JANコード

48,499円

( 53,349円 )
1個 あり

2日目

206-416441800.04989999609387

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました