(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐水UVシート#7000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWP7000MS-1010
耐水UVシート#7000 UVシート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,548円 81,286円
税込単価
107,303円 89,415円

【特長】・通常シートの7倍強の耐水圧性です。・紫外線劣化防止剤の添加により通常...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 厚さ(mm):
    0.62
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 色:
    メタリックシルバー
  • 番手(#):
    7000
  • 材質2:
    ハトメ:アルミ(内径:12mm)
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 防炎性能試験番号:
    FALSE
  • 引張強度:
    縦2500N/5cm、横2350N/5cm
  • 引裂強度:
    縦300N、横300N
  • 耐久期間:
    約5年

(i)ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は代表画像です

型番

TWP7000MS-1010 解除

Loading...

 
カタログを表示

TWP7000MS-1010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
ハトメ数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWP7000MS-1010

4989999954630
116-1336
39000.0
9.91
9.91
44

1個

97,548円

81,286

( 89,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常シートの7倍強の耐水圧性です。
・紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
・塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。
・水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。
・引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
【用途】
・倉庫用テント。
・港湾関係の荷物用カバー。
・貯水タンクの防水用カバー。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

(i)ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水UVシート#7000の型番TWP7000MS-1010のページです。
型番TWP7000MS-1010に関する仕様情報を記載しております。

耐水UVシート#7000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TWP7000MS-1818
TWP7000MS-1827
TWP7000MS-2736
TWP7000MS-3654
TWP7000MS-5472
TWP7000MS-7290
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(m) ハトメ数(個)

6,140円

( 6,754円 )
1個 あり

1日目

4989999954579116-133713001.711.718

7,770円

( 8,547円 )
1個 あり

1日目

4989999954586116-133819002.611.7110

14,337円

( 15,771円 )
1個 あり

1日目

4989999954593116-133938003.512.6214

19,973円

( 21,970円 )
1個 あり

1日目

4989999954609116-13407600.05.313.5220

37,329円

( 41,062円 )
1個 あり

1日目

4989999954616116-134115100.07.115.2928

63,531円

( 69,884円 )
1個 あり

1日目

4989999954623116-134325300.08.917.1136

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました