(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンシールNB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタンシールNB

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,236円  特別価格 
税込価格
2,460円  特別価格 

【特長】・一成分系ポリウレタン系建築用シーリング材です・ノンブリードタイプです...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1417.0
  • ノンブリードタイプ:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4901761393027
211-4334

12個

2,236円

2,125

( 2,338円 )

4日目

グレー
4901761393034
211-4296

12個

2,236円

2,125

( 2,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一成分系ポリウレタン系建築用シーリング材です
・ノンブリードタイプです
・塗装可能です
・低モジュラスタイプです
【用途】
・内外装の目地シールに(外壁の場合は塗装あり)
・コンクリート・モルタルの亀裂補修に
・ALC・コンクリート・内装間仕切り板等のシールに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンシールNB のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました