(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイルアジャスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RE-532
タイルアジャスト カンイホシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,549円
税込単価
2,804円

【特長】・外壁タイルを施工する時に使用する、コンクリート・モルタル・押出成形セ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接着剤ではございません。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

RE-532 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RE-532

RE-532

タイルアジャスト(一度に10mmまでの下地調整が可能)
4901761517584
211-4318

1個

2,549( 2,804円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁タイルを施工する時に使用する、コンクリート・モルタル・押出成形セメント板の部分補修用弾性下地調整塗材(接着剤ではない)です。
・有機系弾性下地調整塗材のため、ドライアウト・凍害の心配もなく、下地変形などの応力を緩和します。
・一度の塗布で10mm厚さまで不陸調整が可能です。
・厚さ10mmまでの不陸調整ならば、硬化促進剤を混ぜることで5℃でも24時間後にタイル張り付け作業が可能です。
・硬化促進剤は、硬化促進剤(PMアクセラレータ)10g(品番:RE-547)をご使用ください。
【用途】
・タイル接着張りにおける弾性下地調整塗材に。

(i)ご注意

  • 接着剤ではございません。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイルアジャストの型番RE-532のページです。
型番RE-532に関する仕様情報を記載しております。

タイルアジャストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RE-561
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード

2,549円

( 2,804円 )
1個 あり

5日目

タイルアジャスト5(一度に5mmまでの下地調整が可能)4901761523592211-4303

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました