(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロックビルド スロープ/コーナーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロックビルド スロープ/コーナーセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,620円 ~ 46,209円
税込価格
9,482円 ~ 50,830円

【特長】・段差解消材として使用可能な組み立てタイプのマットです・条件により介護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
774
ブロックビルド スロープ/コーナーセット20

1個

8,620( 9,482円 )

8日目

1024
ブロックビルド スロープ/コーナーセット40

1個

23,241( 25,565円 )

8日目

1274
ブロックビルド スロープ/コーナーセット60

1個

46,209( 50,830円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差解消材として使用可能な組み立てタイプのマットです
・条件により介護保険が適用可能です
【用途】
・段差の解消に
【材質】
・ポリエチレン樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブロックビルド スロープ/コーナーセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました