(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴミ箱 ニート ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴミ箱 ニート ST

通常価格(税別)
60,357円 ~ 61,286円
税込価格
66,393円 ~ 67,415円

【特長】・豊富な組み合わせが可能な屋外用の分別くず入です・市販のポリ袋70Lが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    67
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 投入口色:
    グレー
  • 質量(g):
    22000
  • 材質1:
    本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
  • 材質2:
    投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
  • 奥行(mm):
    460
  • 間口(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    947

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アーバングレー
255-7669
4904771118307
一般ゴミ用

1個

60,357( 66,393円 )

2日目

アーバングレー
255-6119
4904771118314
もえるごみ用

1個

60,357( 66,393円 )

2日目

アーバングレー
255-6151
4904771118321
もえないゴミ用

1個

60,357( 66,393円 )

2日目

オフホワイト
195-1381
4904771118413
ペットボトル用

1個

61,286( 67,415円 )

8日目

アーバングレー
255-6161
4904771118338
ペットボトル用

1個

60,357( 66,393円 )

8日目

オフホワイト
255-7706
4904771118420
プラスチック用

1個

60,357( 66,393円 )

2日目

アーバングレー
255-7740
4904771118345
プラスチック用

1個

60,357( 66,393円 )

2日目

アーバングレー
255-6110
4904771118352
あきかん用

1個

60,357( 66,393円 )

8日目

アーバングレー
255-7671
4904771118369
あきびん用

1個

60,357( 66,393円 )

2日目

オフホワイト
255-7643
4904771118451
かんびん用

1個

60,357( 66,393円 )

2日目

アーバングレー
255-7679
4904771118376
かんびん用

1個

60,357( 66,393円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な組み合わせが可能な屋外用の分別くず入です
・市販のポリ袋70Lが使用できます
【用途】
・分別屑入として
【材質】
・本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
・投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ箱 ニート STのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました