(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油ハイブリッドアルファー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2314M
耐油ハイブリッドアルファー エンカビニールテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

【特長】・塩化ビニール樹脂とニトリルゴムを配合したことで、手にしなやかにフィッ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    パープル
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 全長(cm):
    27
  • 材質1:
    表:塩化ビニル樹脂(可塑剤)・ニトリルゴム
  • 材質2:
    裏:綿
  • すべり止め:
    手のひら全面
  • タイプ:
    抗菌防臭加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

2314M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2314M

M
4906554161784
195-0950
20.6
7.4
126

5個

610( 671円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール樹脂とニトリルゴムを配合したことで、手にしなやかにフィットします。
・トリプルコーティングしており、耐油性・耐磨耗性に優れています。
・水や油の作業でも優れたグリップ力を発揮します。
・裏布に抗菌消臭加工を施しています。
【用途】
・水産・漁業・機械工業・自動車関連業・土木・建築業・石油・化学工業。
【材質】
・表:塩化ビニル樹脂(可塑剤)・ニトリルゴム
・裏:綿

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油ハイブリッドアルファーの型番2314Mのページです。
型番2314Mに関する仕様情報を記載しております。

耐油ハイブリッドアルファーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2314L
2314LL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

610円

( 671円 )
5個 あり

1日目

L4906554161791195-094822.87.8133

533円

( 586円 )
5個 あり

1日目

LL4906554161807195-0949248.4144

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました