(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルグローブ クイックフィット 粉無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2065BL-M
ニトリルグローブ クイックフィット 粉無【250個入り】 ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,019円
税込単価
3,321円

【特長】・特殊加工により、従来のニトリル手袋よりも滑りが良くスムーズに着脱がで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    未滅菌
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.05
  • 全長(cm):
    24
  • すべり止め:
    指先のみ
  • 食品衛生法:
    適合
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • 左右の区別:
    左右兼用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

2065BL-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

2065BL-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2065BL-M

M
4906554161869
195-0944
19
8.2
850.000

1パック

250個入り

3,019( 3,321円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工により、従来のニトリル手袋よりも滑りが良くスムーズに着脱ができます(手が濡れている状態でも効果を発揮します)
・スムーズな着脱により、作業効率の向上につながります
・粉なし(パウダーフリー)加工の為、パウダーによる手荒れのリスクを抑えます
・手首からの取り出し可能で、衛生的です
・食品衛生法に適合しています
【用途】
・食品加工、機械作業、医療機関、介護施設
【材質】
・ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルグローブ クイックフィット 粉無の型番2065BL-Mのページです。
型番2065BL-Mに関する仕様情報を記載しております。

ニトリルグローブ クイックフィット 粉無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2065BL-L
2065BL-S
2065BL-SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

3,019円

( 3,321円 )

250個入り

1パック あり

1日目

L4906554161876195-094321.28.4950

3,019円

( 3,321円 )

250個入り

1パック あり

1日目

S4906554161852195-0945177.5820.000

3,019円

( 3,321円 )

250個入り

1パック あり

1日目

SS4906554161845195-0946167.5710

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました