(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッドグローブ ルピナス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2020-L
ハイブリッドグローブ ルピナス【150個入り】 ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,239円
税込単価
1,363円

プラスチックとニトリルの配合手袋!【特長】・プラスチック特有のフィット感と、ニ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    パープル
  • 厚さ(mm):
    0.07
  • 全長(cm):
    23
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(可塑剤)、ニトリルゴム
  • 粉(あり・なし):
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

 
カタログを表示

2020-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2020-L

L
4906554161623
195-0939
21
8.8
825.000

1パック

150個入り

1,239( 1,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチックとニトリルの配合手袋!
【特長】
・プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました
・特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります
・手首部分から取り出しが可能で、衛生的にご使用頂けます
・アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません
・ラテックスフリーのため、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません
【用途】
・機械作業、医療機関、介護施設
【材質】
・ポリ塩化ビニール(可塑剤)、ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドグローブ ルピナスの型番2020-Lのページです。
型番2020-Lに関する仕様情報を記載しております。

ハイブリッドグローブ ルピナスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2020-M
2020-S
2020-SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

1,239円

( 1,363円 )

150個入り

1パック あり

1日目

M4906554161616195-0940198772.000

1,239円

( 1,363円 )

150個入り

1パック あり

1日目

S4906554161609195-0941177.1725.000

1,239円

( 1,363円 )

150個入り

1パック あり

1日目

XS4906554161708195-0942167.1675.000

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました