(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスロングアイボルト(ブネジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-322
ステンレスロングアイボルト(ブネジ) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
561円
税込単価
617円

【特長】・首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。【用途】・械器具類の吊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

B-322 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
D(mm)
L(mm)
T(mm)
B(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-322

0.05
4982970404629
204-7203
25
5
16
58
60
30

10個

561( 617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
【用途】
・械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロングアイボルト(ブネジ)の型番B-322のページです。
型番B-322に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスロングアイボルト(ブネジ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-323
B-324
B-325
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) D(mm) L(mm) T(mm) B(mm) H(mm)

840円

( 924円 )
8個 あり

1日目

0.084982970404643205-187750.000718556036

1,075円

( 1,183円 )
8個 あり

1日目

0.154982970404667204-5629103.000824758044

2,001円

( 2,201円 )
4個 あり

1日目

0.224982970404681205-0351184.00010.5298710055

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました