(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スナップフック BE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BE-4
ステンレス スナップフック BE型【1~20個入り】 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
728円
税込単価
801円

【特長】・スプリングフックです。【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

BE-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BE-4

0.02
4982970008711
200-8910
10
22
4
47
7
4.5
6.5

8個

728( 801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングフックです。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフック BE型の型番BE-4のページです。
型番BE-4に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス スナップフック BE型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-2788
A-2789
A-2790
BE-5
BE-6
BE-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) D(mm) L(mm) S(mm) d1(mm) d2(mm)

955円

( 1,051円 )
8個 あり

1日目

0.084982970327881201-204546.000367749811

1,233円

( 1,356円 )
8個 あり

1日目

0.14982970327898201-043670.0004288511912

1,839円

( 2,023円 )
4個 あり

1日目

0.124982970327904201-19771315110103131116

672円

( 739円 )
8個 あり

1日目

0.044982970008728201-0386172655575.58

840円

( 924円 )
8個 あり

1日目

0.064982970008735200-88982931.566386.59

955円

( 1,051円 )
8個 あり

1日目

0.084982970008742201-039346.000367749811

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました