(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス環付スナップフック NA型(リング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NA-4
ステンレス環付スナップフック NA型(リング付) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【特長】・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です・リングが付いてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • S(mm):
    5.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

NA-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA-4

0.04
4982970008810
201-1984
12.000
22
5.5
4
45

8個

720( 792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス環付スナップフック NA型(リング付)の型番NA-4のページです。
型番NA-4に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス環付スナップフック NA型(リング付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-2791
A-2792
B-2791
B-2792
NA-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) d(mm) D(mm) L(mm)

720円

( 792円 )
8個 あり

1日目

0.044982970327911201-203812.000225.5445

866円

( 953円 )
8個 あり

1日目

0.084982970327928201-198620.000266553

837円

( 921円 )
8個 あり

1日目

0.044982970427918204-870112.000225.5445

754円

( 829円 )
8個 あり

1日目

0.084982970427925204-870720.000266553

867円

( 954円 )
8個 あり

1日目

0.084982970008827201-197620.000266553

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました