(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ナスカン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-S1
ステンレス ナスカン フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
946円
税込単価
1,041円

【特長】・アイの部分が回転するので連結した時にからみません・ワンタッチで開くの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    0.02
  • 質量(g):
    10
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • W(mm):
    13
  • d(mm):
    7
  • D(mm):
    2.5
  • L(mm):
    50
  • S(mm):
    5
  • t(mm):
    3.5
  • H(mm):
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

N-S1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-S1

4982970009299
201-3504

4個

946( 1,041円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので連結した時にからみません
・ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます
【用途】
・チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ナスカンの型番N-S1のページです。
型番N-S1に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ナスカンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-2829
B-2829
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

866円

( 953円 )
4個 あり

1日目

4982970328291201-0463

994円

( 1,093円 )
4個 あり

1日目

4982970428298204-7179

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました