(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
570円 ~ 1,839円
税込価格
627円 ~ 2,023円

【特長】・対象物に簡単に連結できます【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
4982970328031
201-0406
10
22
4
45
8
4.5
6.5

8個

613( 674円 )

1日目

0.02
4982970328048
201-0424
17
26
5
53
8
5.5
8

8個

656( 722円 )

1日目

0.02
4982970328055
201-0430
30
31.5
6
61
10
6.5
9

8個

770( 847円 )

1日目

0.03
4982970328062
201-3492
45
36
7
70
11
8
11

8個

955( 1,051円 )

1日目

0.03
4982970328079
201-1966
66
40
8
80
13
9
12

8個

1,126( 1,239円 )

1日目

0.06
4982970328086
201-0456
134
50
10
102
15
11
16

4個

1,839( 2,023円 )

1日目

0.01
4982970008957
200-8911
10
22
4
45
8
4.5
6.5

10個

570( 627円 )

1日目

0.02
4982970008964
201-0387
17
26
5
53
8
5.5
8

10個

614( 675円 )

1日目

0.02
4982970008971
200-8907
30
31.5
6
61
10
6.5
9

8個

770( 847円 )

1日目

0.03
4982970008988
201-0390
45
36
7
70
11
8
11

8個

955( 1,051円 )

1日目

0.03
4982970008995
201-0389
66
40
8
80
13
9
12

8個

1,126( 1,239円 )

1日目

0.06
4982970009008
201-0396
134
50
10
102
15
11
16

4個

1,839( 2,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物に簡単に連結できます
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました