(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス O型フック(ベルト用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MO-6V
ステンレス O型フック(ベルト用) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
612円
税込単価
673円

【特長】・幅のあるベルトなどにも使用できます。【用途】・ゴムや繊維などのベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

MO-6V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MO-6V

0.03
4982970008162
167-6915
31.000
22
6
52
16
7

8個

612( 673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅のあるベルトなどにも使用できます。
【用途】
・ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に。
・端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス O型フック(ベルト用)の型番MO-6Vのページです。
型番MO-6Vに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス O型フック(ベルト用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-2741
A-2742
A-2743
MO-4V
MO-5V
MO-8V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) D(mm) L(mm) S(mm) R(mm)

466円

( 513円 )
10個 あり

1日目

0.024982970327416167-69181717541124.5

560円

( 616円 )
8個 あり

1日目

0.034982970327423167-691631.00022652167

866円

( 953円 )
8個 あり

1日目

0.054982970327430167-839063.00027857178

354円

( 389円 )
10個 あり

1日目

0.024982970008148167-691981243083.5

432円

( 475円 )
10個 あり

1日目

0.024982970008155167-83931717541124.5

794円

( 873円 )
8個 あり

1日目

0.054982970008179167-839263.00027857178

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました