(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラブフック 平面用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LOV-0
ステンレスラブフック 平面用 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,924円
税込単価
2,116円

【特長】・平面用です。【用途】・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • T(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

LOV-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
H(mm)
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LOV-0

0.0002
4982970007394
158-7082
93.000
20
7
14
6.2
11
52
80
65

4個

1,924( 2,116円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面用です。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラブフック 平面用の型番LOV-0のページです。
型番LOV-0に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスラブフック 平面用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-2671
A-2673
LOV-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) D(mm) S(mm) d1(mm) d2(mm) H(mm) L1(mm) L2(mm)

1,924円

( 2,116円 )
4個 あり

1日目

0.00024982970326716158-708093.000207146.211528065

3,421円

( 3,763円 )
2個 あり

1日目

0.000394982970326730158-8554240.00025122010.51574135115

3,422円

( 3,764円 )
2個 あり

1日目

0.000394982970007417158-8555240.00025122010.51574135115

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました