(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2368
ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

【特長】・首下が長いので厚みのある部分に使用可能です・鍛造製です【用途】・機械...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

B-2368 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
JANコード
トラスココード
質量(g)
D(mm)
L(mm)
A(mm)
B(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2368

0.05
M-6
4982970423682
162-9635
24.000
5
16
12
60
27

8個

1,260( 1,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首下が長いので厚みのある部分に使用可能です
・鍛造製です
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)の型番B-2368のページです。
型番B-2368に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-2369
B-2370
B-2371
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
ねじ径 JANコード トラスココード 質量(g) D(mm) L(mm) A(mm) B(mm) H(mm)

1,895円

( 2,085円 )
4個 あり

1日目

0.08M-84982970423699162-987943.000619156034

2,606円

( 2,867円 )
4個 あり

1日目

0.15M-104982970423705162-959985.000824188041

4,130円

( 4,543円 )
2個 あり

1日目

0.22M-124982970423712162-9811170.00010292310050

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました