(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ねじ付座金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-1647
ステンレス ねじ付座金【2~10個入り】 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【特長】・ねじ切りがあるワッシャーです。・ボルト等に取り付けて下さい。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様:
    ねじ付座金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

B-1647 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
T(mm)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1647

4982970416479
204-4043
20.000
2
20

1パック

5個入り

480( 528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ切りがあるワッシャーです。
・ボルト等に取り付けて下さい。
【用途】
・ワッシャーとして。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ねじ付座金の型番B-1647のページです。
型番B-1647に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ねじ付座金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-1646
B-1648
B-1649
B-1650
B-1651
B-1652
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) T(mm) A(mm)

613円

( 674円 )

10個入り

1パック あり

1日目

4982970416462204-403510212

517円

( 569円 )

5個入り

1パック あり

1日目

4982970416486204-403220.000220

446円

( 491円 )

2個入り

1パック あり

1日目

4982970416493204-405320.000520

456円

( 502円 )

5個入り

1パック あり

1日目

4982970416509204-404725222

580円

( 638円 )

5個入り

1パック あり

1日目

4982970416516204-404025222

580円

( 638円 )

5個入り

1パック あり

1日目

4982970416523204-405020.000222

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました