(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スナップフック B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス スナップフック B型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
625円 ~ 800円
税込価格
688円 ~ 880円

【特長】・スタンダードなスプリングフックです【用途】・チェーン・ワイヤー・ロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • S(mm):
    6
  • d1(mm):
    4.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
L(mm)
d2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
4982970418626
162-9642
4
19
3
38
7

10個

625( 688円 )

1日目

0.03
4982970426058
204-8706
8
20
4
40
6

1個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなスプリングフックです
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフック B型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました